Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Concentrated Sealer
Sparlack Concentrated Sealer
    Coral

    Sparlack Concentrated Sealer

    Google-Übersetzung,

    Konzentriertes Gleichgewicht von Sparlack

    ist eine vorbereitende Versiegelung für neues Holz mit einer hervorragenden Finish-Garantie. Es lässt sich leicht auftragen, hat eine hervorragende Füll-, Dicht- und Haftkraft und ist 2 bis 3 Stunden nach dem Auftragen schleifbar. Mit diesem Produkt können Sie das Holz vorbereiten, um als Finish jedes Produkt der Sparlack-Linie zu erhalten. Geeignet für Innenräume, reduziert die Porosität und verhindert die Absorption vor dem Auftragen des Finishs auf neue Holzoberflächen, wie z. B. Möbel im Allgemeinen, Einbauschränke, Zierhölzer, Täfelungen usw.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² / / coat; 0.9 l up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: dilute to 100% with Thinner to nitrocellulose.

      Application tools: Roller, application gun application and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-SELADORA-CONCENTR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePre-Varnish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_92
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUniversal primers
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit