Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FANCOIL UNIT VNT
FANCOIL UNIT VNT
FANCOIL UNIT VNT
    Cordivari

    FANCOIL UNIT VNT

    Google-Übersetzung,

    Die Fancoil-Einheit VNT verfügt über eine robuste, verzinkte und lackierte Metallkonstruktion mit Innenisolierung und Gittern aus Aluminiumlegierung. Sie ist sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen konzipiert und verfügt über einen hocheffizienten DC-Invertermotor und elektrische Widerstände der Klasse 1.

    Ein benutzerfreundliches Touchscreen-Display bietet verschiedene Modi: Heizen, Kühlen, Auto, Entfeuchten, Lüfter, Timer, Nachtmodus, Displaysperre und Magnetventilsteuerung. Es zeigt außerdem die Lufteinlass- und Solltemperatur an.

    Jede Einheit wird in einer recycelbaren Verpackung geliefert und enthält ein Befestigungsset mit Schrauben und Dübeln für die einfache Wandmontage. Dank der Standardfarbe Weiß fügt es sich harmonisch in jeden Raum ein.

    Spezifikation
    • MATERIAL:
      Galvanized and painted metal structure, complete with insulation and aluminum alloy grids.

      FIXING KIT:
      The kits include plugs and screws for fixing, suitable for use on compact walls or hollow bricks.

      PACKING:
      The Fan coil is protected with a recyclable cardboard box. Instructions for use and maintenance provided with the product. Always refer to the included installation notice.

      AVAILABLE COLOR:
      Standard White.

      FUNCTIONALITY:
      DC Inverter Motor, Heating and cooling operation.

      ELECTRICAL RESISTORS: Class 1.

      TOUCH SCREEN DISPLAYS:
      – Heating mode
      – Cooling mode
      – Auto mode
      – Dehumidification mode
      – Fan mode
      – Solenoid valve 1 and 2
      – Timer -Night mode
      – Display lock function
      – Air inlet temperature and set temperature.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfancoil-unit-vnt
    • ProduktfamilieHeating-Cooling Radiators
    • ProduktgruppeRadiator
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-33 15 00
    • OmniClassTitelHVAC Heating Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit