Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series
QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    QMark - CWH Series - Architectural Small Wall Series

    Google-Übersetzung,

    Dieser Wandheizkörper mit Gebläse setzt architektonische Akzente und sorgt gleichzeitig für zuverlässige Behaglichkeit in kleinen Räumen. Sein einzigartiges Design macht ihn zu einem attraktiven Blickfang in jedem Zimmer und spendet allen Anwesenden wohlige Wärme.

    • Modernes Gitter aus Stangenmaterial, das für eine optimierte Luftzirkulation sorgt.
    • Das Heizelement besteht aus robusten Stahllamellen, die in einem Gittermuster an stahlummantelte Rohrelemente gelötet sind und den gesamten Auslassbereich abdecken.
    • Lüfterverzögerung: Bei Wärmeanforderung wird das Heizelement eingeschaltet, der Lüfter jedoch erst nach Erreichen der gewünschten Temperatur gestartet. Dadurch wird die Zirkulation kalter Luft beim Anlauf verhindert. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird das Heizelement abgeschaltet, der Lüfter läuft jedoch weiter, bis die gesamte erwärmte Luft abgeführt ist. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen höheren Komfort.
    • Für eine einfache Installation konzipiert. Die Heizung wird vor der Verdrahtung montiert. Beide Hände sind frei, um in einem geräumigen Fach die Feldanschlüsse vorzunehmen. Der Motor ist vollständig gekapselt, impedanzgeschützt und mit dauergeschmierten Lagern ausgestattet.
    • Das Luftstromsystem maximiert das Luftvolumen bei minimalem Geräuschpegel: 65 CFM. Das robuste, lamellenförmige Architekturgitter aus Stahl in Gewerbequalität erzeugt ein nach unten gerichtetes Luftstrommuster.
    • Dieses Heizgerät ist für die Installation in Wandabschnitten ab 2 x 4 Zoll mithilfe der mitgelieferten Wanddose vorgesehen. Alternativ kann das Heizgerät auch mit dem separat zu bestellenden Aufputz-Montagerahmen Modell Nr. SRASMAG an der Wand befestigt werden.
    • Die Heizung kann mit handelsüblicher Installationsleitung (60 °C) verkabelt werden. Siehe die robuste Polyester-Pulverbeschichtung in Statuenbronze und den Aluminiumrahmen.

    IDEALE RÄUME | Vorräume; Eingangsbereiche; Lobbys; Flure; Treppenhäuser; Restaurants; Konferenzräume; Büros; Keller; Familienzimmer; Schlafzimmer

    Spezifikation
    • COLOR| Bronze

      TEMP RANGE | 40-90F

      CFM | 65

      GRILLE | 12-1/8″ H x 10-5/8″ W x 1″ D

      BACK BOX | 11 H x 9-1/4 W x 4 D

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQMark-CWH-Commercial-Fan-Forced-Wall-Heaters
    • ProduktfamilieUnit Heaters
    • ProduktgruppeQMark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit