Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KELLY 5010
Cordivari

KELLY 5010

Google-Übersetzung,

KELLY 5010 besteht aus zwei vertikalen Kollektoren, die die flachen Strahlungselemente tragen, die in homogenen Gruppen angeordnet sind und als praktische Handtuchhalter dienen. Es kombiniert minimalistisches und funktionales Design mit der großen Auswahl an Farbtönen der Cordivari-Farbkarte.

In der Warmwasserversion ist KELLY 5010 reversibel und bietet die Möglichkeit einer flexiblen Installation, die den Nutzungsanforderungen und der Ergonomie jedes Badezimmers perfekt gerecht wird. Der mittige Anschluss von 50 mm sorgt für eine perfekt saubere und kompakte Installation.

Die hochwertige Konstruktion, die sauberen Schweißnähte und das hervorragende Lackierverfahren gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit. Die Konstruktion des Wärmekreislaufs gewährleistet sehr hohe Leistungen.

Spezifikation
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel ø 38 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel 50×10 mm.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkelly-5010
  • ProduktfamilieTowel rail
  • ProduktgruppeRadiator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1312
  • Breite (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 15 00
  • OmniClassTitelHVAC Heating Units
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit