Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact solar system Stratos DR
Compact solar system Stratos DR
    Cordivari

    Compact solar system Stratos DR

    4.1 von 5 Sternen4.1(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Im Vergleich zu herkömmlichen Solaranlagen mit Naturumlauf, die über einen vom Kollektor getrennten externen Speicher verfügen, erzeugt das revolutionäre STRATOS® DR- System Warmwasser durch die direkte Erwärmung des im Panel integrierten Sanitärspeichers. Dank seines eleganten Designs und der extrem geringen Abmessungen ist das STRATOS®-System die ideale Wahl, um Qualität, Ästhetik und Energieeinsparung zu vereinen.

    DESIGN, LEISTUNGEN UND EINSPARUNGEN
    – Integrierter Warmwasserspeicher
    – Maximale Platzersparnis
    – Hohe Leistungen
    – Elegante Ästhetik
    – Energieeinsparungen.

    Spezifikation
    • STRUCTURE
      Aluminium profile, anodizing treatment included, tempered solar glass anti ice-rain.
      End and lateral insulating plates with high thermal insulation power (λ 0,023 W/mk), thickness 30 mm.

      EXCHANGE CIRCUIT
      Direct heating of the integrated D.H.W. accumulation treated with special high selective solar-painting.

      D.H.W. ACCUMULATION
      Realised in AISI 316L stainless steel suitable for drinking water (DM nr.174 del 06/04/2004).

      ACCESSORIES INCLUDED
      Anti-vacuum valve
      6 Bar safety valve
      Fixing kit for flat and pitched roof
      Nr 1 Tap of 1" ¼ gas M. tap
      Nr 2 Taps of ½” gas M

      CONNECTIONS
      4 connections ½’’ gas F
      1 connection 1’’ ¼ gas F for heating element

      WARRANTY
      - 5 years .


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolar-system-stratos-dr
    • ProduktfamilieIntegrated solar systems
    • ProduktgruppeCompact solar thermal system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
    • UNSPSCNameSolar heating units
    • UNSPSCCode40101807
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heating systems
    • Klassifizierung22 33 30.23
    • Format2014TitelResidential, Collector-to-Tank, Solar-Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-33 53 11
    • OmniClassTitelSolar Water Heating Packaged Units