Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE8® Housing, 1 Rack Unit, Holds up to 12 EDGE8 Modules or Panels

EDGE8® Housing, 1 Rack Unit, Holds up to 12 EDGE8 Modules or Panels

Google-Übersetzung,

EDGE8™-Lösungen sind vorkonfektionierte optische Kabellösungen mit hoher Dichte und optimiertem Design für Base-8-Glasfaseranwendungen, die eine branchenführende Steckerdichte bieten. Bei ausreichendem Anschlussfingerzugriff sind keine zusätzlichen Tools erforderlich, die schnellere Verschiebungen, Hinzufügungen und Änderungen (MACs) ermöglichen.

Funktionen und Vorteile

  • Design mit kleinerem Platzbedarf mit Base-8-Komponenten in Gehäusen
    Größere Flexibilität mit sechs offenen Steckplätzen pro Einschub zur einfachen Bereitstellung von EDGE8™-Modulen und -Panels
  • Schlüsselkennungen
    EDGE8 auf dem Gehäuse aufgedruckt zur einfachen Identifizierung als Base-8-Komponente
  • Verschiebbare Hardware im Schubladenstil mit integrierter Kabelführung und Portkennzeichnung
    Optimierter Fingerzugriff auf Anschlüsse kombiniert mit branchenführender Anschlussdichte
  • Drehbare Kofferraum-Zugentlastungs-Parkplatten
    Ermöglicht sowohl die rückseitige Kabeleinführung als auch die traditionelle seitliche Kabeleinführung
  • Abnehmbare obere Abdeckungen bei den 1-HE- und 2-HE-Gehäusen
    Bietet einfacheren Zugang zu Modulen und Bedienfeldern
  • Schnellmontagesystem
    Ermöglicht den Einbau und die Tiefeneinstellung des Gehäuses im Rack durch eine Person
  • Hohe Portdichte mit MTP Base-8 System im 1 HE Gehäuse (Slide and Tilt Shelf)
    48 LC-Duplex-Ports (96 Glasfaser) oder 48 MTP-Ports (384 Glasfaser)
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-edge8-01u
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeEDGE8™ Housings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.73
  • Breite (Inches)17.01
  • Tiefe (Inches)22.09
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)6.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit