Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker
SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker

    SAROS IC6ULPT-W-T-EACH+ In-Ceiling Speaker

    Google-Übersetzung,

    Der SAROS IC6ULPT-WT-EACH+ ist ein 2-Wege-Deckenlautsprecher mit einem 4-Zoll-Tieftöner und einem 1-Zoll-Kalottenhochtöner aus Titan. Sein flaches Gehäuse ermöglicht den Einbau in Decken mit einer Tiefe von nur 61 mm. Ein eingebauter 30-W-Mehrfachtransformator ermöglicht den Einsatz mit verteilten 70-V- und 100-V-Lautsprechersystemen. Die Belastbarkeit bei 8 Ω beträgt 35 W (Programm) bei einem Frequenzgang von 120 Hz bis 20 kHz (±3 dB).

    Das SAROS IC6ULPT-WT-EACH+ ist für eine schnelle und einfache Installation und jahrelange zuverlässige Leistung ausgelegt. Sein rahmenloses Gitter ohne Blende sorgt für ein unaufdringliches und modernes Erscheinungsbild, das sich gut für den Einsatz in Restaurants, Einzelhandelsräumen, Gotteshäusern, Universitäten und Bürogebäuden eignet. Für die Installation des Gitters sind keine Beschläge oder Werkzeuge erforderlich, da es mit starken Magneten an Ort und Stelle gehalten wird. Ein Sicherheitsgurt ist im Lieferumfang enthalten, um zu verhindern, dass das Gitter von der Decke fällt.

    Die Montage des Lautsprechers wird durch schwenkbare, in das Gehäuse integrierte Montagehaken erleichtert. Die Montagehaken verfügen über zwei Positionen, um Standardoberflächen und dicke Oberflächen bis zu 25 mm (1 Zoll) aufzunehmen. Eine Fliesenbrücke ist im Lieferumfang enthalten, um bei der Installation in einer typischen abgehängten Decke für die richtige Unterstützung zu sorgen. Die Fliesenbrücke ist einstellbar, um eine außermittige Lautsprecherpositionierung zu ermöglichen, und kann gefaltet werden, um durch den Lautsprecherausschnitt zu passen. Am Lautsprechergehäuse befindet sich außerdem ein Befestigungspunkt zur Befestigung an der Gebäudestruktur mithilfe eines optionalen Sicherheitsgurt-Kits (SPKA-ST-15, separat erhältlich).

    Um die Anforderungen von UL® 2043 für die Installation in einem Plenumraum zu erfüllen, wird eine integrierte Metallrückwand verwendet. Ein kurzes zweiadriges Lautsprecherkabel führt von der Rückwand des Lautsprechers ab und ermöglicht die Verbindung mit einem Verstärker mithilfe von Kabelverbindern (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Einstellung des 70/100-V-Transformatorabgriffs erfolgt über eine mit einem Schraubendreher einstellbare Steuerung an der vorderen Schallwand hinter dem Gitter.

    SAROS IC6ULPT-WT-EACH+ Lautsprechergitter können lackiert werden, um sie mit der Deckenoberfläche zu verschmelzen. Die Lautsprecher sind einzeln erhältlich, müssen aber paarweise bestellt werden.

    Spezifikation
    • Key Features

      • High-performance, ultra low profile 2-way in-ceiling speaker
      • Requires only 2.4 in. mounting depth
      • Built-in 30 W 70/100V multi-tap transformer
      • Zero-bezel frameless grille for a clean, contemporary appearance
      • Two-step swiveling dog mounting system for quick and easy installation
      • Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling
      • 35 W program power handling at 8 Ω
      • Coverage up to 140° for music content or 150° for speech
      • Paintable to blend with surroundings


      Technische Spezifikation
      • Referenznummersaros-ic6ulpt-w-t-each
      • ProduktfamilieAudio
      • ProduktgruppeSpeakers - Residential
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-04-30
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)9.61
      • Breite (Inches)9.61
      • Tiefe (Inches)3.58
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)3
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 17 13 19
      • OmniClassTitelSpeakers
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit