Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

Google-Übersetzung,

Der Rahmen des FiberManager™-Systems basiert auf einem modularen und vollständig integrierten Design, das es dem Benutzer ermöglicht, sein Fasermanagementsystem jeweils um einen Rahmen, ein Modul und einen Faserabschluss zu erweitern und zu erweitern.

Spezifikation
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • ProduktfamilieFrame & Cable Management
  • ProduktgruppeRacks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)20.3
  • Tiefe (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)185
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • ETIM-CodeEC002499
  • ETIM-NameNetwork/server enclosure
  • UNSPSCNameFixed network equipment and components
  • UNSPSCCode432217
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment boards, racks and supports
  • Klassifizierung40 67 13
  • Format2014TitelComputer Equipment Racks
  • OmniClassNummer23-37 11 15 11
  • OmniClassTitelInformation Technology Racks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit