Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011
Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series  1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Software-Defined Access Node (SDAN), 8000 Series 1 GE, PoE+, AE + GPON support - 1LAN-SDAN-8011

    Google-Übersetzung,

    Der Low-Profile-Single-Port-Software Defined Access Node (SDAN) mit Power over Ethernet Plus beinhaltet einen hochskalierbaren integrierten Netzwerkansatz und nutzt gleichzeitig die Vorteile einer fasertiefen Netzwerkarchitektur. Die Micro-Familie von SDANs von Corning basiert auf SoCs der neuesten Generation, die die neuesten technologischen Fortschritte nutzen, zusammen mit konkurrenzloser Hardwarebeschleunigung, QoS und effizientem Energiemanagement, die die Bandbreitenanforderungen von Hochleistungsanwendungen erfüllen. Die SDAN-Angebote von Corning sind alle technologieneutral und unterstützen sowohl Active Ethernet als auch GPON-Transport.

    SDANs haben mehrere Portkonfigurationen und unterstützen sowohl GPON als auch Active Ethernet. Sie bieten einfache Verbindungen zu mehreren PoE-Geräten und können aus der Ferne oder lokal mit Strom versorgt werden.

    Für diese Produkte der Serie 8000 werden die folgenden Anwendungen unterstützt:

    1LAN-SDAN-8293: PoE, POTS, IPTV, aktives Ethernet, GPON

    1LAN-SDAN-8010: PoE, IPRV, GPON

    Funktion/Vorteile

    • Konfigurationen mit mehreren Ports
    • Unterstützt sowohl GPON als auch Active Ethernet
    • Einfache Verbindungen zu PoE-Geräten
    • Remote- oder lokale Stromversorgungsoptionen verfügbar
    • Unterstützt mehrere PoE-Typen
    Spezifikation
    • Color: Grey 

      LED Indicators: Fiber, Alarm, Status, Reset 

      Mounting/Installation Options: In-Wall, Wall-Mount 

      Input Voltage: 100-240 V AC in, 50/60 Hz Wall Adaptor 

      Power: PSU-6 / Remote Power 54 V DC, 0.74 A max

      Total PoE Power Budget: PoE++ 60w

      Optical Network: GPON/Active Ethernet Configurable 

      Ports: 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T 

      Power Supply: 1LAN-SDAN-PWRSUP2 SDAN Power Supply (Wall Plug-in) 

      Downstream Data Rate: GPON: 2.5 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      MAC Address: Up to 1024 MAC address entries 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      VLAN: Up to 25 VLAN groups 

      Enterprise LAN: Downstream Flow and port-based Rate Limiting, Downstream pBit and flow-based queue selection, Firewall and WAN, LAN Security, MDI/MDIX auto-negotiation, MDI/MDIX auto-sensing, Network Address and Port Translation, Up to 1024 MAC address entries, Up to 25 VLAN groups per port, Up to 256 multicast groups, IGMP V2/V3 Snooping with Immediate Leave, WAN DHCP Client and LAN DHCP Server, 802.1p Marking/Remarking DSCP Mapping, 802.1Q including VLAN Translation, Filtering, Tagging, Stacking (QinQ), IEEE 802.1d Ethernet bridging and switching 

      GE PoE Ethernet Port: PoE++ Functionality, Powers, IP-Phones, IP-Camera, Access Points, and other equipment that can be powered from the Ethernet port, Provides maximum of 60 W power from the 802.3bt capable ethernet port 

      GPON: DBA support via mode-0 DBRu (piggy-back) reporting, Forward Error Correction (FEC), IPTV traffic filtering (Multicast GEM port), Multiple GEM ports with flexible mapping between TCONTs and Priority queues, pBit based GEM port and upstream Priority queue selection, Registration ID provisioning, Serial number discovery, Support for up to 8 T-CONTS with multiple priority queues per T-CONT, Upstream Traffic Management using priority-based or rate-controlled scheduling, Dying Gasp 

      Layer 2: Automatic MAC address learning, aging and filtering 

      OAM and Management: ACS - CWMP configuration, performance monitoring, diagnostics and software download, automatic rollback, Remote firmware upgrade, Webserver for local management, TR-101, TR-111, TR-124, TR-143, ITU-T G.984.4/G.988 Management 

      Temperature Range, Operation: -30 C to 60 C (-22 F to 140 F)

      Relative Humidity, Operation: 10% to 90% (non-condensing) 

      Receiver: Received Optical Power Monitoring 

      Receiver Optical Overload: -8 dBm 

      Receiver Sensitivity: -27 dBm 

      Transceiver Type: On Board SC APC 

      Optical Wavelength: 1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx 

      Upstream Data Rate: GPON: 1.25 Gbps, Active Ethernet: 1 Gbps 

      Average Launch Power: -0.5 to +5 dBm

      Height: 85 mm (3.35 in)

      Width: 72 mm (2.83 in)

      Depth: 30 mm (1.18 in)

      Weight: 0.174 kg

      Units per Delivery: 1/1

      RoHS: Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, ONT, SDAN, Media Converter

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorning-SDAN-8011
    • ProduktfamilieSD-LAN Solutions
    • ProduktgruppeSoftware-Defined Access Node (SDAN)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit