Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-04P) Holds 4 CCH connector panels

Google-Übersetzung,

Die Produktfamilie der wandmontierbaren Steckverbindergehäuse (WCH) von Corning bietet erweiterte innovative Funktionen, die die Installation und Fehlerbehebung von Glasfaserverbindungen schneller, einfacher und kostengünstiger machen. Von der Faser- und Kabelführung und Zugentlastung bis hin zur Anschlusskennzeichnung und Terminierung reduzieren diese Gehäuse das Fehlerrisiko, das Netzwerke stören kann.

Das WCH-Gehäuse bietet Verbindungs- oder Cross-Connect-Fähigkeiten zwischen der Außenanlage, den Riser- oder Verteilungskabeln und der Optoelektronik. Mit der Kapazität WCH-02P (zwei Panels, Kassetten oder Module), WCH-04P (vier Panels, Kassetten oder Module) und WCH-06P (sechs Panels, Kassetten oder Module) können die robusten Metallgehäuse hauptsächlich an der Wand montiert werden Cross-Connects, Telekommunikationsräume oder andere Bereiche, in denen der Platz knapp ist. Die Einheiten nehmen standardmäßige CCH-Kassetten (Closure Connector Housing), Anschlussfelder und Module für eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen auf.

Die WCH-Produktfamilie verfügt über eine durchsichtige, transparente Jumper-Seitentür für eine gute Sichtbarkeit während der Installation und des Testens, einfach zu verwendende versenkte Montagelöcher mit Montageschrauben, Dokumentationsetiketten, abnehmbare Zugentlastungsklammern, Kabelführungsclips und -führungen, verbesserte Verriegelungen usw sowie eine vorinstallierte Wasserwaage für eine einfache und genaue Installation. Alle Gehäuse verfügen außerdem über vor Ort installierbare Schlosssätze, die sowohl für Kabeleinführungs- als auch für Rangierseitentüren erhältlich sind.

Merkmale und Vorteile

  • Verbindungs- und Cross-Connect-Fähigkeiten
  • Ideal zum Spleißen und Konnektoren vor Ort
  • Akzeptiert CCH-Kassetten, Panels und Module
    Vielzahl vorkonfektionierter und vor Ort installierbarer Funktionen
  • Abschließbare, transparente Jumper-Seitentür
    Sichtbarkeit und einfacher Zugriff für Installation, Tests und Fehlerbehebung
  • Abnehmbarer Zugentlastungsbügel
    Flexibilität für Installation und Verschiebungen, Ergänzungen und Änderungen (MACs)
  • Getrennte Kabel- und Faserdurchhangführung
    Faserschutz
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorning-wch-04p
    • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
    • ProduktgruppeWall-Mountable Connector Housing (WCH)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)13.96
    • Breite (Inches)16.46
    • Tiefe (Inches)4.17
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)4.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
    • ETIM-CodeEC002590
    • ETIM-NameCommunication connection box
    • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSCCode4322
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications products
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA