Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VUG 750 - Commercial Tumble Dryers
Yamamoto

VUG 750 - Commercial Tumble Dryers

Google-Übersetzung,

Nach einem kompletten Waschgang benötigen Wäschereien und Textilreinigungsbetriebe eine schnelle, zuverlässige und effiziente Methode zum Trocknen ihrer frisch gereinigten Textilien. Glücklicherweise bietet Yamamoto NA mehr als nur Industrie- und Gewerbewaschmaschinen. Unsere professionell gefertigten Wäschetrockner, wie beispielsweise der VUG 750, bieten die ideale Kombination aus Geschwindigkeit, Komfort und Energieeffizienz für Wäschereiprofis. Der VUG 750 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch kurze Trocknungszeiten aus. Er übertrifft vergleichbare Trockner in puncto Leistung und Funktionalität.

Die erstklassigen Industriewäschereimaschinen von Yamamoto sind für über 50.000 Waschladungen ausgelegt. Dank erstklassiger Technik und dem branchenweit am schnellsten wachsenden Supportnetzwerk können Sie sich auf die Qualität und Leistung unserer Produkte verlassen. Unsere standardmäßige 5-Jahres-Garantie auf alle Teile bietet Ihnen zusätzliche Sicherheit. Ob im Gastgewerbe oder im Gesundheitswesen – die VUG 750 und andere Wäschereinigungssysteme von Yamamoto bieten herausragende Leistung.

Spezifikation
  • VUG 750 Features:

    • Direct Drive Motor System – Our dryers eliminate the need for costly belt or roller replacements common with our competitor’s equipment. Instead, our machines use direct drive motor systems, foregoing rollers and pulleys, resulting in quieter operation and fewer parts to maintain. The gear/drive system is also permanently lubricated and maintenance-free, enhancing the motor and gearbox’s longevity.
    • Axial Airflow – Yamamoto’s tumble dryers feature an advanced axial airflow system, which enhances efficiency by utilizing a larger portion of heated air from the burner box. This system directs air from the back to the front of the dryer basket instead of top to bottom, minimizing air loss around the basket’s perimeter. As a result, it improves efficiency, shortens drying times, ensures more evenly dried loads, and saves customers on utility and labor costs.
    • Oversized Blower & Dual Inverter Drive – Features like our dryers’ dual inverter drive enable precise motor performance and programming tuning. This precision enables the ideal balance of lift and drop for optimal drying speed. Additionally, oversized blower motors and a centrifugal design enhance our dryers’ performance, reducing dry times while maintaining serviceability and cost efficiency across your equipment.
    • Lint Screen Reminder – Because cleaning your dryer’s lint trap is so crucial, Yamamoto dryers ensure operators never overlook this task. Our lint screen reminder system encourages proper equipment maintenance and safeguards your dryer’s integrity. The outcome is a streamlined maintenance routine, enhanced dryer performance, and minimized downtime.
    • Ultra Heat Burner System –Our dryers feature a six-burner system that delivers ultra-high heat output with precise efficiency. Additionally, this burner system is designed with safety in mind, ensuring that flames never extend beyond the safety shield, significantly reducing the risk of combustion within the basket.
    • Durable, Easy-to-Use Doors – Our dryers are equipped with a post-and-pin style door hinge that is fully reversible, easily adjustable, and designed to prevent sagging over time. The doors also feature a magnetic catch, ensuring smooth opening and closing without any bounce back. Built for durability, our doors excel in heat retention and contribute to the longevity of your system.
    • Touchscreen Control – Our dryers are equipped with user-friendly touchscreen controls, featuring clear, bright text and intuitive programming for various linen options. This precise control over cycle selection enables laundry operators to minimize damage from improper drying. Additionally, the touchscreen controls are versatile, offering numerous language options and robust durability to withstand heavy use.
Technische Spezifikation
  • Referenznummervug-750-commercial-tumble-dryers
  • ProduktfamilieDryers
  • ProduktgruppeCommercial Tumble Dryers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
  • Klassifizierung42 32 00
  • Format2014TitelMaterial Dryers
  • OmniClassNummer23-21 41 11 11
  • OmniClassTitelCommercial Clothes Dryers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Asien
Kanada
Japan
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit