Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt

Google-Übersetzung,
Mit großem Charakter und im Format 60 x 120 cm ist der rektifizierte Porzellanboden Tura in Dunkelgrau ein mutiger Vorschlag aus hyperrealistischem Stein. Sein mattes Finish, angereichert mit leichten Glanzakzenten in einigen seiner Adern, wird mit einem graphitgrauen Hintergrund und klaren Adern mit einem mehrfarbigen Erscheinungsbild kombiniert, die in jeder seiner 8 verschiedenen Seiten hervorstechen. Perfekt für den moderaten kommerziellen Gebrauch; Verwenden Sie es in Büros und Bereichen ohne direkten Zugang zur Straße. Verwandeln Sie jeden Raum in einen einzigartigen Ausdruck von Stil!
Technische Spezifikation
  • Referenznummer123552551
  • ProduktfamiliePorcelanato
  • ProduktgruppePorcelanato
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit