Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brick Est Origen Petroleo Mt
Corona

Brick Est Origen Petroleo Mt

Google-Übersetzung,
Der mehrfarbige Strukturziegel aus Erdöl ist von der handgefertigten Ästhetik traditioneller marokkanischer Fliesen inspiriert. Die gewellte Oberfläche erinnert an die Textur handgefertigter Fliesen. Es zeichnet sich durch die subtilen Tonvariationen zwischen seinen 9 verschiedenen Gesichtern und sein glänzendes Finish aus. Im Format 8,8 x 27 cm verleiht es Authentizität mit abgenutzten Kanten und erinnert an den Lauf der Zeit. Warten Sie nicht länger, beginnen Sie jetzt mit der Umgestaltung!
Technische Spezifikation
  • Referenznummer273011631
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8
  • Breite (mm)27
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit