Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd
Corona

Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd

Google-Übersetzung,
Travertin-Marmor ist vielseitig und spiegelt sich im rektifizierten Porzellanboden Borja Ivory wider. Im Format 60 x 120 cm können Sie Umgebungen schaffen, die von klassisch bis modern reichen. Seine natürlichen Maserungen und Markierungen unterstreichen die Authentizität des Steins und sorgen für einen faszinierenden visuellen Effekt auf jeder seiner 6 verschiedenen Seiten. Mit einem matten Finish wird es durch subtile Glanzakzente im Einklang mit den Maserungen bereichert. Perfekt für den moderaten kommerziellen Gebrauch; Verwenden Sie es in Büros und Bereichen ohne direkten Zugang zur Straße. Entdecken Sie die Schönheit von Marmor in Ihren Räumen!
Technische Spezifikation
  • Referenznummer127062051
  • ProduktfamiliePorcelanato
  • ProduktgruppePorcelanato
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit