Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso Estructurado Madera Guaimaro Vintage MT
Corona

Piso Estructurado Madera Guaimaro Vintage MT

Google-Übersetzung,

Der GUAIMARO WOOD Crown Floor ist von intensiver und magnetischer Schönheit und bietet eine ungewöhnliche Kombination, die Holz mit Vintage-Gebrauchsspuren in einer Palette mehrfarbiger Töne ähnelt, die von absolutem Schwarz über Braun- und Grautöne bis hin zu dezenten Blau- und Magentatönen reicht. ; Seine matte Oberfläche, die Struktur (geprägte Oberfläche) und die 8 differenzierten Gesichter mit mehrfarbigen Eigenschaften verstärken das Gefühl von Realismus und Natürlichkeit; Das Lamellenformat von 20,6 x 92,6 cm ermöglicht verschiedene Installationsarten: linear, versetzt, Chevron und andere. Ideal für moderate gewerbliche Nutzung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer923052791
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)206
  • Breite (mm)926
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen