Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD

Google-Übersetzung,

Die Klarheit und die klassische Ästhetik machen den PORZELLAN-Bodenbelag – Grauer Kalkstein mit mattem Finish zum idealen Verbündeten für die Verwirklichung urbaner und avantgardistischer Dekorationsstile; Inspiriert von Beton mit kleinen Helligkeitspunkten, die je nach Lichteinfallswinkel wahrgenommen werden, ermöglicht diese Beschichtung im Streifenformat 40x90 cm verschiedene Installationsarten: linear, versetzt, Chevron und andere; während seine 5 differenzierten Gesichter das Konzept der Natürlichkeit und des Realismus der Zementgrafiken verstärken. Grauer Kalkstein ist äußerst widerstandsfähig gegen Stöße, Kratzer, Flecken und Feuchtigkeit und eignet sich ideal für den allgemeinen gewerblichen Gebrauch.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer903072761
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)206
  • Breite (mm)926
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit