„Die Fußbodenlinie Corona NOVA ist die ideale Wahl für Projekte mit städtischem oder industriellem Design. Inspiriert von Sandsteinsteinen mit einer sehr weichen Maserung, diskreter Schönheit und neutralem Farbton, offenbart die graue Version ein subtiles Lichtfunkeln auf einem homogenen Hintergrund; mit eine matte Oberfläche, 4 verschiedene Gesichter und ein Lamellenformat von 41,1 x 92,6 cm, das verschiedene Installationsarten ermöglicht: linear, versetzt, Chevron und andere.
Nova Marfil ist ideal für den moderaten gewerblichen Einsatz und verfügt über die Perdura-Technologie, die für eine höhere Kratz- und Verschleißfestigkeit sorgt und die Nutzungsdauer des Produkts verlängert. "