Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lavamanos Marsella Sobreponer
Corona

Lavamanos Marsella Sobreponer

Google-Übersetzung,
Durch sein zeitgemäßes Design lässt er sich mit einer Vielzahl von WCs aus unserem Portfolio kombinieren, zudem verfügt er über eine große Ablagefläche zum Abstellen von Pflegeprodukten. \nDieses Produkt hat ein integriertes Abflussloch, das ein Überlaufen verhindert, und angedeutete Löcher, mit denen Sie verschiedene Wasserhahnoptionen auswählen können. Das Randwaschbecken misst 51 cm x 45 cm (20 1/8" x 17 3/4"), während das Waschbecken eine Länge von 41 cm x 28 cm (16 1/8" x 11") misst. . Erfüllt die Standards Icontec NTC 920 und ASME/ANSI A112.19.2.

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika