Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60
Corona

Mueble Fussion Ceniza/Lavamanos 60

Google-Übersetzung,
Sie finden unsere Möbelserie in den Größen 45 cm, 60 cm und 80 cm und alle werden durch das Waschbecken Fussion ergänzt. Harmonie spiegelt sich in einer Linie wider, die klare und moderne Designs kombiniert und eine außergewöhnliche Umgebung in Ihrem Badezimmer schafft. \nDie Möbel sind zu 100 % zusammengebaut und bestehen aus 18 mm dicker Spanplatte, die absolut feuchtigkeitsbeständig ist und 2 mm starre Kanten hat. \nEs verfügt über eine interne Schublade, mit der Sie den Platz und die Organisation kleiner Gegenstände maximieren können, sowie über versteckte Schienen mit sanftem Schließen und Vollauszug. \nAlle kompatibel mit Fussion Corona-Spülen; Zusätzlich empfiehlt sich der Einbau mit einem platzsparenden Siphon.

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika