Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitario Aquapro Redondo Blanco
Corona

Sanitario Aquapro Redondo Blanco

Google-Übersetzung,
Die Aquapro-Toilette mit einer Tasse ohne Ring ermöglicht Ihnen ein besseres Waschen und reduziert Keime und Bakterien. Seine traditionelle Körbchenhöhe ist für den Familiengebrauch; Darüber hinaus verfügt er über ein modernes Aktivierungssystem mit einem ergonomischen Druckknopf und einem weich schließenden Sitz für mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit.\nSeine feste Austragskapazität beträgt bis zu 500 g Miso. Bei einem Durchschnittsverbrauch von 3,7 Litern\nDie Wartung kann mit herkömmlichen Werkzeugen durchgeführt werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSanitario_Aquapro_Redondo_Blanco
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeSanitarios
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit