Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitario Ecoclean
Corona

Sanitario Ecoclean

4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Diese Toilette hat ein modernes Design mit unkonventionellen kontinuierlichen Formen, die die Raumnutzung maximieren, auch dank ihres länglichen, kompakten Designs. Dank seines Designs optimiert es den Platz, ohne auf Komfort zu verzichten, da es eine etwas höhere Körbchenhöhe als der Standard hat. Genießen Sie sein modernes Blue-Control-Antriebssystem mit variabler Entladung zur Optimierung des Wasserverbrauchs. Es hat eine feste Austragskapazität von bis zu 600 g Miso. Für die Reinigung verfügt er über die randlose Technologie (ohne Ring), die ein besseres Waschen der Tasse ermöglicht und Keime und Bakterien reduziert. Für seine Wartung können Sie es mit herkömmlichen Werkzeugen tun.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSanitario_Ecoclean
  • ProduktfamilieToilets
  • ProduktgruppeSanitarios & Combos
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bidets
  • ETIM-CodeEC011196
  • ETIM-NameToilet seat
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet units
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit