Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cosma Impianti  Food Full Inox MFG
Cosma

Cosma Impianti Food Full Inox MFG

Google-Übersetzung,
Cosma FOOD FULL INOX MFG-Platten sind spezialisierte Produkte, die für die Lebensmittelindustrie geeignet sind: Kühl-, Gefrier- und Gärräume. Diese Paneele sind ein selbsttragender Verbund aus einem Polyurethanschaumkern (PUR) und zwei starren Edelstahlhäuten (Inox AISI 304), Dicken von 60 bis 150 mm. Erhältlich auch Polyisocyanuratschaum (PIR, Brandverhalten bis Bs2d0) und verschiedene Oberflächen (lackiert, Kunststoff, AISI 316, Glasfaser, rutschfester Edelstahl). Vertikale und horizontale Installation mit einem verdeckten Verbindungssystem zwischen den Paneelen, das für zusätzliche thermodynamische Effizienz sorgt. Diskontinuierliches Produktionssystem, verfügbar für hochgradig maßgeschneiderte Projekte und auch kleine Stückzahlen. CE-Zeichen mit Zertifizierungssystem 1 (UNI EN 14509) durch unabhängige akkreditierte Institution.
Spezifikation
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 150 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCosma-Impianti-Food-Full-Inox-MFG
  • ProduktfamilieSandwich Panels
  • ProduktgruppeFood Full Inox
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-15
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1190
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • IFCClassificationWand
  • OmniClassNummer23-15 13 19 17
  • OmniClassTitelComposite Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit