Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Google-Übersetzung,
    Isolierte Metallwandpaneele und Zwischendecken von Kühlkammern und Lagerhallen. Abdeckelement für Kühllager, Konservierungskammern, Gefrieren im Freien usw.
    Spezifikation
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersuperwall-frigo-metecno
    • ProduktfamilieWall Panel
    • ProduktgruppeWall Panel Insulation
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-15
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit