Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT Doppelte Handtuchstange
Cosmic

ARCHITECT Doppelte Handtuchstange

Doppelte Handtuchstange. Aus den architektonischen Formen entsteht eine Vielzahl von Stücken, die sich durch ihre Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Eine komplette Kollektion von Accessoires mit einem zeitlosen und elegantem Design.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2050161
  • ProduktfamilieARCHITECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
  • Klassifizierung12 44 00
  • Format2014TitelBath Furnishings
  • OmniClassNummer23-31 25 25
  • OmniClassTitelTowel Bars
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit