Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT Handtuchstange 78cm
Cosmic

ARCHITECT Handtuchstange 78cm

Handtuchstange 78cm. Aus den architektonischen Formen entsteht eine Vielzahl von Stücken, die sich durch ihre Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Eine komplette Kollektion von Accessoires mit einem zeitlosen und elegantem Design.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2050166
  • ProduktfamilieARCHITECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)780
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
  • Klassifizierung12 44 00
  • Format2014TitelBath Furnishings
  • OmniClassNummer23-31 25 25
  • OmniClassTitelTowel Bars
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit