Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml
    Cosmic

    ARCHITECT S+ soap dispenser 400 ml

    Google-Übersetzung,
    Sie suchen einen Flüssigseifenspender mit großem Fassungsvermögen, damit Sie ihn nicht ständig nachfüllen müssen, oder? Nun, der Spender aus der Architect S + Kollektion von Cosmic ist die Lösung für Ihre Probleme. Es hat eine Kapazität von 400 ml, doppelt so viel wie viele Spender auf dem Markt, so dass Sie jedes Mal, wenn Sie es bis zum Rand füllen, 700 Pressen haben, bis Sie die Seife ersetzen müssen. Es hat eine vordere Seifenstandsanzeige, wird über einen unteren Knopf bedient und verfügt über ein Anti-Tropf-System. Neben all diesen Eigenschaften hat es viele weitere Vorteile. Einerseits zeichnet es sich durch sein abgerundetes Design aus, das Sie nie ermüden wird. Auf der anderen Seite sein Finish: ein 3-Chrom-Bad, dh dreiwertiges Chrom, umweltfreundlich und sehr widerstandsfähig. Dieser Spender gehört zur Kollektion Architect S +, die von Cosmic Studio mit dem Ziel entwickelt wurde, eine Kollektion mit maximaler Funktionalität anzubieten. Cosmic ist eine auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisierte Marke, die sich durch Innovation und die Anwendung neuer Materialien sowie durch die Suche nach dem Wohlbefinden des Badbenutzers auszeichnet. Bürstenhalter aus Messing oder ähnlichen Legierungen und Edelstahl in dreiwertigem Chrom-Finish. Das innere Glas ist aus Kunststoff. Produkt mit 10 Jahren Garantie. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer235xx03
    • ProduktfamilieArchitect s+
    • ProduktgruppeDispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit