Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish
    Cosmic

    ARCHITECT S+ double hanging shower soap dish

    Google-Übersetzung,
    Doppelte hängende Seifenschale. Ein praktisches Accessoire zum Aufhängen an Ihrer Badezimmerwand und alles, was Sie beim Duschen brauchen, immer griffbereit. Außerdem hat sie ein Plus: In einer der Seifenschalen ist ein praktischer Bildschirmreiniger integriert, der im Sockel versteckt und einsatzbereit ist. Es lässt sich leicht entfernen, um die Reinigung der im Sieb verbleibenden Wasserreste zu erleichtern. Sein Finish in 3 Chrome, also in dreiwertigem Chrom, macht es zu einem umweltfreundlichen und sehr widerstandsfähigen Produkt. Wenn Sie eher schwarz sind, haben Sie das gleiche Accessoire auch in einem Soft Black-Finish, einem extra matten Schwarz. Diese doppelt hängende Seifenschale gehört zur Kollektion Architect S +, die von Cosmic Studio mit dem Ziel geschaffen wurde, eine Kollektion mit maximaler Funktionalität anzubieten. Cosmic ist eine auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisierte Marke, die sich durch Innovation und die Anwendung neuer Materialien sowie durch die Suche nach dem Wohlbefinden des Badbenutzers auszeichnet. Doppelte Seifenschale aus Aluminium, Edelstahl, Messing oder ähnlichen Legierungen in dreiwertigem Chrom- und Kunststoff-Finish. Produkt mit 10 Jahren Garantie. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer235xx47
    • ProduktfamilieArchitect s+
    • ProduktgruppeSoap dish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 29 11
    • OmniClassTitelHand Soap Holders