Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper
    Cosmic

    ARCHITECT S+ shower soap dish with glass wiper

    Google-Übersetzung,
    Zwei in einem: eine Duschseifenschale mit Glasreiniger im Sockel. Ein sehr nützliches Zubehör, da der Reiniger versteckt und vollständig in den Boden des Regals eingelassen ist. Es ist immer einsatzbereit, um direkt nach dem Duschen die Wasserreste, die im Sieb zurückgeblieben sind, bequem entfernen zu können. Die Seifenschale ist abnehmbar, was die Reinigung erleichtert. Das Regal besteht aus eloxiertem Aluminium, einem sehr feuchtigkeitsbeständigen Material. Sein Finish in 3 Chrome, also in dreiwertigem Chrom, macht es zu einem umweltfreundlichen und sehr widerstandsfähigen Produkt. Wenn Sie eher schwarz sind, haben Sie das gleiche Accessoire auch in einem Soft Black-Finish, einem extra matten Schwarz. Diese Seifenschale mit Bildschirmreinigern gehört zur Kollektion Architect S +, die von Cosmic Studio mit dem Ziel entwickelt wurde, eine Kollektion mit maximaler Funktionalität anzubieten. Cosmic ist eine auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisierte Marke, die sich durch Innovation und die Anwendung neuer Materialien sowie durch die Suche nach dem Wohlbefinden des Badbenutzers auszeichnet. Diese Seifenschale aus Aluminium, Edelstahl, Messing oder ähnlichen Legierungen in dreiwertigem Chrom und Kunststoff-Finish. Produkt mit 10 Jahren Garantie. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer235xx48
    • ProduktfamilieArchitect s+
    • ProduktgruppeSoap dish
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • OmniClassNummer23-31 25 29 11
    • OmniClassTitelHand Soap Holders
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit