Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
    Cosmic

    MOD 60,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin

    Google-Übersetzung,
    60-cm-Schrank mit einem einzigen Becken inklusive. Er hat unschlagbare Eigenschaften, da die Schubladen mit internen Trennwänden für eine bessere Organisation sorgen. Sie haben auch einen integrierten Griff und können vollständig entfernt werden, was eine bequemere Verwendung ermöglicht. Möbelfronten sind dank des Öffnungssystems Touch Latch Senso ® (Push-Open) grifflos. Auf diese Weise öffnen und schließen Sie die Schubladen leicht, mit nur einer Berührung und auf gedämpfte Weise dank der versteckten Soft- und Self-Close-Führungen zum vollständigen Herausziehen. Die Möbel sind geräumig, mit einer Tiefe von 55 cm und einer Höhe von 50 cm. Sie haben es auch in 80 und 100 cm Breite. TAlle Optionen können mit 40-cm-Beistellmöbeln mit einer Tür kombiniert werden, was die Aufbewahrungsmöglichkeiten erweitert. Aus matt weißem PVC gefertigt, ist es auch in Mokka und Amerikanischem Nussbaum erhältlich. Mod It ist eine Kollektion, die von Cosmic Studio für Liebhaber des Komforts im Badezimmer geschaffen wurde, da die Möbel über eine große Innenkapazität verfügen. Cosmic ist eine Marke, die sich auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisiert hat. Innovation und Erfahrung garantieren dieses europäische Unternehmen. Der Schrank besteht aus mattweißem PVC und das Waschbecken aus Solid Surface glänzend weiß. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer748161003xxx
    • ProduktfamilieMod
    • ProduktgruppeWashbasin unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialNatural resin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks