Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin
    Cosmic

    MOD140 cm 2-drawers & 1 door cabinet with glossy right-sink washbasin

    Google-Übersetzung,
    Schrank mit Waschbecken rechts, bestehend aus zwei Schubladen und einer Tür (140 cm). Es hat unschlagbare Eigenschaften, da die Schubladen interne Trennwände für eine bessere Organisation haben. Sie haben auch einen integrierten Griff und können vollständig entfernt werden, was eine bequemere Verwendung ermöglicht. Möbelfronten sind dank des Öffnungssystems Touch Latch Senso ® (Push-Open) grifflos. So öffnen und schließen Sie die Schubladen bequem, mit nur einer Berührung und gedämpft dank verstecktem Soft & Self Close Gesamtextraktionsführungen. Die Möbel sind geräumig, mit einer Tiefe von 55 cm und einer Höhe von 50 cm. Aus mattweißem PVC gefertigt, gibt es ihn auch in Mokka und Nussbaum amerikanisch. Mod ist eine Kollektion von Cosmic Studio für Liebhaber des Komforts im Badezimmer, da die Möbel über ein großes Fassungsvermögen verfügen. Cosmic ist eine Marke, die sich auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisiert hat. Innovation und Erfahrung garantieren dieses europäische Unternehmen. Der Schrank besteht aus mattweißem PVC und das Waschbecken aus Solid Surface glänzend weiß. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer748162615xxx
    • ProduktfamilieMod
    • ProduktgruppeWashbasin unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialNatural resin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks