Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater

Google-Übersetzung,

Kommerzielle autonome modulierende Brennwert-Warmwasserbereiter, vollständig patentiert und gebaut von Cosmogas.

AGUAdens T sind „platzsparend“ konzipiert; Dank ihrer vertikalen Struktur ermöglichen sie Platzeinsparungen sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung von Wärmekraftwerken.

Dank ihrer geringen Größe sind sie leicht zu transportieren und in Wärmekraftwerken zu platzieren.

Spezifikation
  • Product Category: Indoor floor standing commercial water heater

    Output: 750 - 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 160 l/h (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAGUAdens750T-1000T
  • ProduktfamilieGas heaters for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEC000390
  • ETIM-NameBoiling water unit
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 36.23
  • Format2014TitelCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit