Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B1-108 Expansion joints for floors
CPR GIUNTI

B1-108 Expansion joints for floors

Google-Übersetzung,

Dehnungsfugensystem für Fußböden für jede Art von Endoberfläche.

Fugenbreite bis 90 mm

Die Aluminiumprofile haben Stützbasen mit mehreren Löchern (mit Löchern mit 10 mm Durchmesser). Standardlänge: 3,00 ml. Die austauschbare flexible Dichtung besteht aus EPDM (Dutral) und garantiert die Ausdehnung und Kontraktion der Verbindung (beständig gegen atmosphärische Korrosion und Temperaturschwankungen von -35 °C bis +120 °C). Die Dichtung ist in Rollen mit einer Länge von bis zu 25 Metern erhältlich.

Einsatzfarben: schwarz

Die Montage der Dehnungsfuge erfolgt mit 7 Befestigungsdübeln alle 1 Meter (1 alle 30 cm) abwechselnd auf jeder Seite des Profils.

Spezifikation
  • Aluminium expansion joint profile B1 108/.. for joints width up to 90 mm with EPDM insert  black color.

    Total movement 28 (± 14) mm

    Load capacity

    Capable of supporting the weight of cars and trucks of a total weight of 35 kN with maximum wheel load of 11 kN, as well as light trailers and stretchers.

    Available installation height:  35, 50 mm.
    Other heights available upon request.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB1-108
  • ProduktfamilieCPR FLOOR
  • ProduktgruppeExpansion joints for floors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChloroprene and aluminium expansion joints
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika