Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

Google-Übersetzung,

BAUAUFZUG MIT GESTELL <2500KG 2 KABINEN

Spezifikation
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • ProduktfamilieBuidling Hoists
  • ProduktgruppeBuidling Hoists
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden