Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scando 650 XL - Public Beta Test
Alimak

Scando 650 XL - Public Beta Test

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dies ist ein Beta-BIM-Objekt zum Testen.

Der Bauaufzug Alimak Scando 650 XL erleichtert den Transport von langen Fassadenelementen oder anderen sperrigen Materialien im Aufzugswagen. Mit seiner großen Kapazität wird die Produktivität weiter gesteigert und somit Zeit und Geld gespart.

Extra große Bauaufzüge für Personen und Material

Mit Kabineninnenlängen von bis zu 5 m, einer Breite von 2 m und einer Höhe von 2,8 m übertrifft der neue Alimak Scando 650 XL alle bisherigen Standardbauaufzüge mit Einmastbetrieb.

Durch die Verwendung eines Gabelstaplers oder einer Plattentransportbank kann das Be- und Entladen von sperrigen Materialien einfach und ergonomisch erfolgen.

Der Alimak Scando 650 XL kann in Einzel- oder Doppelwagenkonfiguration verwendet werden. Geschwindigkeiten bis zu 54 Meter pro Minute und Kapazitäten bis zu 3.000 kg können erreicht werden. Für höhere Geschwindigkeiten (bis zu 100 Meter/Minute) oder Kapazität werden die Daten gemäß dem tatsächlichen Projektbedarf angegeben.

Erweiterung des 650-Erfolgs um extra große Hubwagen

Das 650-Konzept war ein großer Erfolg, da es Produktivität, Zuverlässigkeit und ein kostensparendes modulares System mit verbesserter Ergonomie und bis zu 40 Prozent geringerem Stromverbrauch kombiniert. Mit der Einführung des 650 XL wird die Produktivität weiter gesteigert und somit Zeit und Geld gespart.

Kompatibel mit allen 650-Modulen

Darüber hinaus hat der 650 XL kein Gegengewicht und kann die gesamte Reihe von Modulen und Ergänzungen verwenden, die für die Alimak Scando 650-Familie verfügbar sind. Es kann mit Standardmodulen konfiguriert (oder geliefert) werden, um allen bekannten Projektanforderungen für den vertikalen Zugang von niedrigen bis zu extremen Hochhäusern gerecht zu werden

Spezifikation

  • Payload capacity 2,400–3,200 kg
    Speed 0–100 m/min.
    Max. lifting height 250/400 m *
    Car width (internal) 1.5 m
    Car length (internal) 2.8–5.0 m
    Car height (internal) 2.3 m
    Motor control Frequency Control (FC)
    No. of motors 3
    Safety device type GFD-II
    Power supply range 400–500 V, 50 or 60 Hz, 3 phase
    Type of mast A-50, Tubular steel with integrated rack
    Length mast section 1.508 m
    Weight mast section with 1 rack 118 kg
    Rack module 5

Technische Spezifikation
  • Referenznummerscando_650_xl
  • ProduktfamilieConstruction Hoists
  • ProduktgruppeScando
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit