Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: GENIE - S45XC
Boomlifts Telescopic: GENIE - S45XC
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: GENIE - S45XC

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPARM-LIFT, DIESEL ≤14M, KAPAZITÄT >300KG

    Mit den Genie® S-45 XC-Teleskopauslegern können Sie ein breiteres Spektrum an schwereren Hubaufgaben auf Baustellen und in der Industrie ausführen – mit einer doppelten Hubkapazität von 300 kg uneingeschränkt und 454 kg eingeschränkt und bis zu drei Personen an Bord.

    Spezifikation
      • LENGTH: 9470 MM
      • WIDTH: 2490 MM
      • HEIGHT: 2510 MM
      • WEIGHT: 7349 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.56 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.02 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 454 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGENIES45XC
    • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
    • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen