Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMPACT 10 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 10 - Electric Scissors lifts - MEWP
COMPACT 10 - Electric Scissors lifts - MEWP
    Haulotte

    COMPACT 10 - Electric Scissors lifts - MEWP

    Google-Übersetzung,

    Intelligentes robustes Design
    Schlagfestes Gegengewicht mit integriertem Leiterschutz, AC-Motoren und Ladestecker
    Verstärkte Geländer mit zusätzlichen vertikalen Holmen für maximale Haltbarkeit

    Maximiertes Potenzial
    Zugang zu allen Baustellen: klappbare Geländer, seitliche und längs verlaufende Gabelstaplertaschen
    IN/OUT-Nutzung* bei Fahrt in voller Höhe und ohne Lastbeschränkung

    Einzigartige Benutzererfahrung
    Proportionale Bewegungen für präzises Fahren (AC-Motoren)
    Ergonomischer oberer Steuerkasten mit Haltegriff und Geschwindigkeitswähler


    Unschlagbare Wartungsfreundlichkeit

    Haulotte Activ'Energy Management zur Batteriepflege
    Bord- und Ferneinstellungen und Diagnosetools mit Haulotte Diag, Haulotte Activ'Screen und Sherpal-Telematiklösung

    * je nach Modell

    Spezifikation
    • Haulotte Activ'Energy Management: Smart CAN charger

      27A multivoltage charger

      Battery access with swing out tray

      Battery level indicator

      Haulotte Activ’Screen (battery charge information, hourmeter, service alerts & failures in code or in text...)

      Lateral & longitudinal forklift pockets

      Foldable guardrails

      Front platform extension

      AC motors

      Mobile upper control box

      2 drive speeds selector

      Manual emergency descent

      Mobile pothole guards

      MyHaulotte multi-services portal access

      2 front steering wheels, 2 rear drive wheels

      Solid non marking tires

      Motion alarm

      Electric brake release system

      Drop bar entry

      Compact 10 for Metric System Compact 2647 E for Imperial System
      Working height 10.00 m 32 ft 3 in
      Platform height 8.00 m 26 ft 3 in
      Lift capacity - inside 450 kg (3 pers.) 1,000 lb (3 pers)
      Lift capacity - outside 450 kg (1 pers.) 1,000 lb (1 pers)
      Ground clearance - center 12.50 cm 5 in
      Grade ability 25,00% 25,00%
      Tilt (lateral / longitudinal) 1.5° / 3.5° 1.5° / 3.5°
      Weight 2 490 kg 5,490 lb
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercompact10
    • ProduktfamilieScissor Lifts
    • ProduktgruppeCOMPACT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)8000
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)2490
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
    • Klassifizierung14 83 16
    • Format2014TitelScissor Lift Platforms
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19 15
    • OmniClassTitelScissor Platform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK