Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: HAULOTTE - HT23RTJ PRO DUAL LOAD

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPAUSLEGER-LIFT DIESEL ≤22M, KAPAZITÄT ≥300KG

    • Schnelle, proportionale und simultane Bewegungen
    • Bestes Komfort- und Sicherheitsgefühl
    • Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (Standard bei PRO)
    • Doppellast 230-450 kg
    • Das Haulotte Stop Emission System schaltet den Motor automatisch aus und wieder ein
    Spezifikation
      • Length MM - 10400
      • Width MM - 2470
      • Height MM - 2700
      • Weight KG - 13400
      • Platform Height Max M - 20.5
      • Horizontal Outreach M - 18.3
      • Platform Capacity KG - 450
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAULOTTEHT23RTJPRODUALLOAD
    • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
    • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-16
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden