Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 1350SJP GENSET

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPARM LIFT DIESEL <43 M TRAGKRAFT >300KG

    Mit Bordgenerator 230V

    Spezifikation
      • LENGTH: 14890 MM
      • WIDTH: 3810 MM
      • HEIGHT: 3050 MM
      • WEIGHT: 20400 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 41.2 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 25.03 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 450 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG1350SJPGENSET
    • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
    • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden