Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Google-Übersetzung,
Leistung und Produktivität Branchenführende horizontale Reichweite von 23,85 m Gleichmäßige und präzise Bewegungen Übertrifft die RT-Kapazitäten Sicherheit und Komfort Haulotte Activ'Lighting System für sicheres Be- und Entladen bei schlechten Sichtverhältnissen Ultimative Kontrolle und Komfort wurden entwickelt, um eine überlegene Effizienz des Arbeitsbereichs zu bieten Robuster Ausleger Design Kosteneffizienz Haulotte Activ'Screen (On-Board-Diagnose) Haulotte Stop Emission System, das die Motorlaufzeit reguliert und so den Kraftstoffverbrauch, die Umweltverschmutzung und den Lärm reduziert Leichter Zugang zu allen Komponenten Modulare Plattform, schnell und einfach zu reparieren Doppellast 230 - 350 kg ( optional) Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Technische Spezifikation
  • Referenznummerht28-rtj-pro
  • ProduktfamilieTelescopic Booms
  • ProduktgruppeRTJ
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelescopic platforms
  • Klassifizierung14 43 00
  • Format2014TitelPlatform Lifts
  • OmniClassNummer23-23 13 11 19
  • OmniClassTitelPlatform Lifts
  • CSIUniFormatIICodeG
  • CSIUniFormatIITitleSITEWORK
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit