Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL

Google-Übersetzung,

SÄULENLIFT, SELBSTFAHREND, ELEK. < 6 Mio

Spezifikation
    • LENGTH: 1360 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1980 MM
    • WEIGHT: 1050 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 5.98 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLG20MVL
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeVertical Mast lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland