Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP
    Haulotte

    HS 21 E PRO - Electric rough terrain scissors - MEWP

    Google-Übersetzung,

    HS21 E PRO ELEKTRISCHE SCHERENHEBEBÜHNEN

    HOHE LEISTUNG

    Volle Fahrhöhe ohne Lastbeschränkungen

    Plattformkapazität von 750 kg

    > 7,5 m große Terrasse mit 2 Erweiterungen für mehr Arbeitsfläche und Reichweite

    > Abnehmbarer Reichweitenverstärker (optional): Verlängert die Reichweite bei geringem Stromverbrauch

    Selbstausrichtende Hinterräder (nur PRO-Modell): Erhöhte Sicherheit beim Beladen

    100% ELEKTRISCHER ANTRIEB & GELÄNDEFÄHIGKEITEN

    > Leiser und sauberer Betrieb: ideal für den Innen- und Außenbereich

    Manuelle und automatische Differenzialsperre: Optimale Traktion in schwierigem Gelände

    > Allradlenkung (nur PRO-Modell): Verbesserte Manövrierfähigkeit auf jedem Terrain

    Oberes Bedienfeld mit integriertem Bildschirm: Echtzeitinformationen

    EINFACHE WARTUNG & LANGLEBIGKEIT

    Lithium-Ionen-Akkus mit 5 Jahren Garantie: längere Akkulaufzeit, dauerhafte Leistung und wartungsfrei

    Activ'Screen: On-Board-Konfigurations- und Diagnoseschnittstelle

    Einfacher Zugriff auf die Komponenten für eine schnelle und effiziente Wartung

    Spezifikation
    • STANDARD EQUIPMENT

      > 4 wheel drive

      > 4 wheel-steer with self-aligning rear-wheels (PRO model only)

      > 72V Lithium-ion batteries pack with 5-year warranty

      > Upper control box with integrated screen

      > Manual and automatic differential lock

      > Two drop bar entries

      > Folding guardrails

      > AC motors

      > Haulotte Activ'Screen

      > Haulotte Activ'Lighting System (standard PRO model)

      > Outriggers with automatic or individual set up

      > Dual extensions

      > Haulotte Activ'Energy Management: smart battery management system

      > Telematic solution

      > Access to the MyHaulotte multi-service portal

      OPTIONS AND ACCESSORIES

      > Range extender (5.2 kW)

      > Platform plinth access handles

      > Squawker

      > Leak containment system

      > Material handling rack

      > Central tube holder

      > Cold & arctic weather kits

      > Non marking tires

      > Fast charger (380 V)

      > SHERPAL telematics solution

      > AC power to platform plug (110 / 230 V)

      > Double swing gate entry

      > Platform lighting

      > Haulotte Activ'Shield Bar

      > Air line to platform

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhs-21-e-pro
    • ProduktfamilieScissor Lifts
    • ProduktgruppeHS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
    • Klassifizierung14 83 16
    • Format2014TitelScissor Lift Platforms
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19 15
    • OmniClassTitelScissor Platform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK