Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ GENSET

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE DIESEL ≤14,5m

    Mit Bordgenerator 230V

    Spezifikation
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG450AJGENSET
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden