Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: JLG - NANO SP
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO SP

Google-Übersetzung,

VERTIKAL-MAST-LIFT SCHIEBEN UM ELEKTRISCH ≤3M

  • Konstruktion: ideal für Abschlussarbeiten, mehrstöckige Projekte. Wird von Maschinen-, Elektro- und HLK-Bauunternehmen, Malern usw. verwendet.
  • Facility Maintenance: Reinigung, Malerarbeiten, Dekoration und allgemeine Gebäudeinstandhaltung in Büros, Schulen, Krankenhäusern, institutionelle und industrielle Instandhaltung
Spezifikation
    • LENGTH: 1220 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1590 MM
    • WEIGHT: 500 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.5 M
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLGNANOSP
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeVertical Mast lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden