Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HA20 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA20 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
HA20 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP
    Haulotte

    HA20 E PRO - Electric rough terrain articulating booms - MEWP

    Google-Übersetzung,

    Steigern Sie Ihre Produktivität

    • Pendelachse und 4-Rad-Lenkung für mehr Agilität (PRO-Modell)
    • Haulotte Dual Reach: zusätzliche Tragfähigkeit und Neigekapazität bis zu 350 kg und 6° (optional)

    Jederzeit und überall emissionsfrei im Einsatz

    • Vollelektrischer Antrieb
    • Leiser und sauberer Betrieb
    • Vielseitig einsetzbar: drinnen und draußen auf allen Arten von Baustellen

    Verlängern Sie Ihre Arbeitszyklen

    • Mehr als ein Tag garantierter Betriebszyklus im reinen Elektromodus
    • Zahlreiche und schnelle Ladelösungen, angepasst an alle Situationen am Arbeitsplatz
    • Schnelles Laden dank abnehmbarem Range Extender (Option kompatibel mit anderen PULSEO-Geräten)

    Sicheres Arbeiten

    • Haulotte Activ'Shield Bar: Anti-Quetsch-System (Standard-PRO-Modell)
    • Haulotte Activ'Lighting System: Be- und Entladen der Maschine bei schlechten Sichtverhältnissen (Standard-PRO-Modell)
    • Transportgriff zur Sicherheit des Bedieners beim Be- und Entladen (optional)
    Spezifikation
    • STANDARD EQUIPMENT

      • Haulotte Activ’Screen
      • Haulotte Activ’Shield Bar (standard model PRO)
      • Haulotte Activ'Lighting System (standard PRO model)
      • Haulotte Activ'Energy Management: smart battery management system
      • AGM battery pack 72V - 390Ah
      • Modular basket 1.8 x 0.8 m
      • Large basket 8 x 3 ft
      • Proportional and simultaneous movements
      • Front oscillating axle (standard PRO model)
      • 4-wheel drive and 2-wheel steering (standard E model)
      • 4-wheel drive and 4-wheel steering (standard PRO model)
      • Drive orientation assist
      • Flashing light
      • Universal telematic plug
      • Access to the MyHaulotte multi-service portal

      OPTIONS

      • Haulotte Extra Reach
      • FASTN, universal and active anchorage
      • REX 5.5 kW - Stage 5 (+ 250 kg)
      • Range Extender protective cover
      • Transport handle
      • Accelerated charger 380V
      • Large basket 2.44 x 0.91 m
      • Swing door entry gate
      • Working light
      • Glazier kit
      • Pipe cradle
      • USB plug
      • 360° continuous rotation (optional on PRO model only)
      • Non-marking tires
      • Shipyard package
      • Cold weather package
      • Biodegradable hydraulic oil
      • Sherpal telematics subscription
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerha20-e-pro
    • ProduktfamilieArticulating Booms
    • ProduktgruppeElectric
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_50_60_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical platform lift systems
    • Klassifizierung14 43 00
    • Format2014TitelPlatform Lifts
    • OmniClassNummer23-23 13 11 19
    • OmniClassTitelPlatform Lifts
    • CSIUniFormatIICodeG
    • CSIUniFormatIITitleSITEWORK