Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: MANITOU - 280TJ

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPAUSLEGER-LIFT DIESEL ≤28M, KAPAZITÄT ≥300KG

    Spezifikation
      • LENGTH: 11355 MM
      • WIDTH: 2480 MM
      • HEIGHT: 2750 MM
      • WEIGHT: 16550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 25.75 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 21.45 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 240 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMANITOU280TJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
    • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Schweden