Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - MAN'GO 12

Google-Übersetzung,

Knickausleger-Hebebühne, Diesel < 10 M

Spezifikation
    • LENGTH: 5500 MM
    • WIDTH: 1800 MM
    • HEIGHT: 2020 MM
    • WEIGHT: 4150 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9.91 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.69 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOUMANGO12
  • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
  • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland