Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 120T LP

Google-Übersetzung,

GELENKARMHEBEBÜHNE, ANHÄNGERMONTIERT, ELEK. < 10 M, KENNZEICHEN

Spezifikation
    • LENGTH: 5750 MM
    • WIDTH: 1500 MM
    • HEIGHT: 1900 MM
    • WEIGHT: 1495 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNIFTY120TLP
  • ProduktfamilieBoomlifts Trailer Mounted
  • ProduktgruppeBoomlifts Trailer Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen