Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 170HET
Cramo

Boomlifts Trailer Mounted : NIFTY - 170HET

Google-Übersetzung,

GELENKARMHEBEBÜHNE, ANHÄNGERMONTIERT, ELEK. < 16 Mio

Spezifikation
    • LENGTH: 6250 MM
    • WIDTH: 1650 MM
    • HEIGHT: 2150 MM
    • WEIGHT: 2160 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 15.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.7 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 200 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNIFTY170HET
  • ProduktfamilieBoomlifts Trailer Mounted
  • ProduktgruppeBoomlifts Trailer Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-25
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden