Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

Google-Übersetzung,
Die DCF-Schubkarre ist ein mobiler Vorabscheider, der für eine einfache Handhabung wie eine Schubkarre konstruiert ist. In den ca. 120 l fassenden Behälter ist ein kleiner Zyklon mit zwei Einlässen eingebaut. Zwei Werkzeuge oder Reinigungsgeräte können gleichzeitig angeschlossen werden. Der Container hat eine spezielle Klappe zum Ein- und Ausschaufeln von Material.
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • ProduktfamilieCleaning Equipment
  • ProduktgruppeDust collectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit