Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI
Cramo

Heaters Hotwater: EL-BJÖRN - TF100HWI

Google-Übersetzung,
Aufgrund seiner hohen Leistung von bis zu 100 kW und einem Luftstrom von 6000 m3 ist es in der Lage, große Volumen abzudecken und sich gleichzeitig hervorragend an den permanenten Lüftungskanal anzuschließen. Um dies zu steigern, wurde die Maschine mit M5-Taschenfiltern ausgestattet, die eine bessere Qualität bei Bedarf bieten. Mit Filtern und der Möglichkeit, den Luftstrom zu steuern, können Sie den Prozess jetzt einfacher und besser steuern. Die Betriebszeit der Filter beträgt nun etwa 7–8 V in der normalen Gebäudeumgebung. Der Filterschutz stellt sicher, dass Sie die Filter rechtzeitig wechseln, um die maximale Leistung der Maschine zu erzielen. Das Design hat eine Breitenabmessung, die den Transport durch 90-Standardtüren ermöglicht, was in der Endphase der Projekte ein großer Vorteil ist. Der Luftauslass hat ein standardisiertes Maß von 400 mm und der neu entwickelte Textilverteiler optimiert Wurfweiten und sorgt für eine Streuung von 360 Grad. Mit dem eingebauten Raumthermostat erhalten Sie ganz einfach die gewünschte Raumtemperatur.
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELBJORNTF100HWI
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit